Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barres antichute rotatives pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

Barres antichute rotatives pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

[Features]
· Rotary type that does not obstruct cargo loading and unloading.
· It is effective for preventing boxes from falling.
[Applications]
· Fall prevention for the front surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUGD3W
TUGD4W
TUGD5W
TUGD6W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

28.34 €

16 jours 800756-063080052

33.49 €

17 jours 1100756-0648110052

48.57 €

17 jours 1400756-0656140052

54.33 €

23 jours 1700756-0664170052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Height(mm) 52 Product Type Type à utilisation intensive (jusqu'à 500kg)
Other Option Color Oyster White

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique