Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif antichute rotatif pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

Dispositif antichute rotatif pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

A mid-size bolt-less shelf with a rotating fall prevention device.
[Features]
· Rotary type that does not obstruct cargo loading and unloading.
· Prevents falling and ensures safety of stored items.
· Rotary drop-prevention bar that can be retrofitted.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Prevents load from falling.
[Applications]
· Fall prevention for the front surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUG-RD3W
TUG-RD4W
TUG-RD5W
TUG-RD6W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Trusco Code

-

24 jours 889756-1024

-

32 jours 1189756-1032

-

28 jours 1489756-1041

-

30 jours 1789756-1059

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Depth(mm) 65.5 Height(mm) 194.8
Product Type Type à utilisation intensive (jusqu'à 500kg) Other Option Color Oyster White

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique