Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneaux latéraux pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

Panneaux latéraux pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

[Features]
· Attaches to the sides of the shelf to prevent cargo from falling.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Rear part fall prevention apparatus.
· For use as an earthquake countermeasure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUGAJ
TUGAL
TUGAS
TUGAZ
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth
(mm)
Trusco Code

17.02 €

21 jours 750756-0435

14.45 €

16 jours 600756-0443

11.88 €

16 jours 450756-0451

19.53 €

16 jours 900756-0460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Frontage(mm) 27.5 Height(mm) 50
Product Type Type à utilisation intensive (jusqu'à 500kg) Other Option Color Oyster White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique