Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneau pour rangée d'étagère pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

Panneau pour rangée d'étagère pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

[Features]
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Display board for location work, etc, on shelf sides

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUG-THJ
TUG-THL
TUG-THS
TUG-THZ
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth
(mm)
Trusco Code

26.12 €

16 jours 768756-1075

22.94 €

16 jours 662756-1083

18.16 €

18 jours 468756-1091

30.05 €

16 jours 918756-1105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Frontage(mm) 7.2 Height(mm) 200
Product Type Type à utilisation intensive (jusqu'à 500kg) Other Option Color Oyster White

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique