Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneaux arrière pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

Panneaux arrière pour étagère sans boulon de capacité intermédiaire modèle TUG

[Features]
· It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Rear part fall prevention apparatus.
· For use as an earthquake countermeasure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUGA3W
TUGA4W
TUGA5W
TUGA6W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Trusco Code

21.31 €

21 jours 860756-0397

24.92 €

16 jours 1160756-0401

31.22 €

16 jours 1460756-0419

35.98 €

16 jours 1760756-0427

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Depth(mm) 12 Height(mm) 50
Product Type Type à utilisation intensive (jusqu'à 500kg) Other Option Color Oyster White

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique