Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étagère solide perforée Erecta® (SUS304 / type perforé)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSS910PS・PS1390-4

Référence pièce
MSS910PS・PS1390-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Load
(kg/unit)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)

-

10 jours 500 kg/Unit25.4mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Frontage(mm) 910 Depth(mm) 460
Height(mm) 1384 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Type léger (jusqu'à 200kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 180 kg/Level Effective Frontage(mm) 848 Post Diameter(mm) φ25.4mm
Trusco Code 770-6928

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique