Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces en option pour panneau d'étagère en bois de rack en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-12TW
MR-61TW
MR-66TW
MR-91TW
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
JAN Code Trusco Code

54.95 €

6 jours 1200460504905009229956404-7818

40.56 €

5 jours 610460754905009229925404-7788

35.51 €

5 jours 660360754905009229932404-7796

48.15 €

5 jours 910460754905009229949404-7800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Autre Height(mm) 40 Product Type Type léger (jusqu'à 200kg)
Other Option

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique