Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces en option pour panneau d'étagère perforé de rack en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-61TP-BK
MR-61TP-WH
MR-91TP-BK
MR-91TP-WH
MR-100TP-BK
MR-100TP-WH
MR-120TP-BK
MR-120TP-WH
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

38.24 €

6 jours 610Black4967576132817753-58481900

38.24 €

5 jours 610White4967576132794753-58641900

48.56 €

6 jours 910Black4967576132848753-58812500

48.56 €

6 jours 910White4967576132824753-59022500

56.18 €

6 jours 1000Black4967576132879753-57412700

56.18 €

6 jours 1000White4967576132855753-57672700

65.85 €

6 jours 1200Black4967576132909753-57833200

65.85 €

6 jours 1200White4967576132886753-58053200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Depth(mm) 460 Height(mm) 40
Product Type Type léger (jusqu'à 200kg) Other Option

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique