Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces en option pour panneau d'étagère de rack en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-12T
MR-15T
MR-18T
MR-46QT
MR-61T
MR-66T
MR-91T
MR-1260T
MR-1560T
MR-1860T
MR-6060T
MR-7560T
MR-9060T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
JAN Code Trusco Code Conforming products

38.80 €

6 jours 12004601254905009076239385-2636Metal Rack MR-1209/1212/1215J/1218J

58.40 €

7 jours 15004601004905009154739385-2733Metal Rack MR-1509/1512/1515J/1518J

64.01 €

6 jours 18004601004905009154746385-2784-

23.88 €

5 jours 4604602504905009100576385-2865Metal Rack MR-409C

28.54 €

5 jours 6104602504905009108817385-2962Metal Rack Computer Desk MRP-610/615, Metal Rack Range Stand MRR-615C, Metal Rack Low Table MRT-6146

26.76 €

5 jours 6603602504905009076215404-7699-

28.55 €

5 jours 9104602504905009076222385-3098Metal Rack MR-9009/9012J/9015J/9018J, Metal Rack Storage Unit Set MR-9015Z, Metal Rack Computer Desk MRP-914, Metal Rack Wardrobe MRW-90

53.74 €

6 jours 12006101254905009369614385-2601-

75.19 €

6 jours 15006101004905009369652385-2725-

106.91 €

6 jours 18006101004905009369690385-2768-

31.34 €

5 jours 6106101254905009377152385-2938-

38.42 €

5 jours 7506101254905009661596385-2997-

45.35 €

5 jours 9106101254905009369560385-3063-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Height(mm) 40 Product Type Type léger (jusqu'à 200kg)
Other Option

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique