Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces en option pour barre en U de rack en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-61BK
MR-91BK
MR-120BK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)

27.71 €

5 jours 6104967576132688753-58301400

36.21 €

6 jours 9104967576132695753-58721600

40.06 €

6 jours 12004967576132701753-57751800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier Depth(mm) 460 Height(mm) 40
Product Type Type léger (jusqu'à 200kg) Other Option

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique