• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièces en option pour mini panneau d'étagère en métal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MTO-1035T
MTO-1135T
MTO-1235T
MTO-335T
MTO-4035T
MTO-4535T
MTO-5035T
MTO-535T
MTO-6035T
MTO-6535T
MTO-735T
MTO-7535T
MTO-835T
MTO-8535T
MTO-9035T
MTO-9535T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
JAN Code Trusco Code

26.76 €

4 jours 1000504905009370238359-8250

26.18 €

5 jours 1100504905009348664359-8268

30.65 €

5 jours 1200504905009370283359-8276

19.27 €

4 jours 350754905009248759359-8284

21.20 €

4 jours 400754905009369867359-8292

23.94 €

4 jours 450754905009369898359-8306

25.46 €

4 jours 500754905009369928359-8314

26.54 €

4 jours 550754905009237067359-8322

28.68 €

4 jours 600754905009369973359-8331

19.58 €

4 jours 650754905009370009359-8349

19.97 €

4 jours 700754905009248742359-8357

22.29 €

4 jours 750754905009370047359-8365

21.32 €

4 jours 800754905009237050359-8373

21.70 €

5 jours 850504905009370092359-8381

23.84 €

5 jours 900504905009370146359-8390

25.78 €

5 jours 950504905009370207359-8403

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Depth(mm) 350 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Other Option

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique