• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièces en option pour mini dispositif de réglage triangulaire en métal【4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MM-3MA

Référence pièce
MM-3MA
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

4.12 €

4 pièces par conditionnement

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Other Depth(mm) 40 Height(mm) 37
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Other Option Width(mm) 40
JAN Code 4905009148967 Trusco Code 404-7974

Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option pour mini dispositif de réglage triangulaire en métal, le numéro d'article est le suivant: MM-3MA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MM-3MA.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique