Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire pour usage intermédiaire, type VE5S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 600mm

Armoire pour usage intermédiaire, type VE5S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 600mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE5S-601
VE5S-602
VE5S-603
VE5S-604
VE5S-605
VE5S-606
VE5S-607
VE5S-608
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Accessory Amount Of Content

-

16 jours H120: 4 pcs479-0332Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 1 pc, H120: 2 pcs, H160: 1 pc479-0359Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H120: 1 pc, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-0375Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 6 pcs479-0383Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 2 pcs479-0391Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 1 pc, H200: 2 pcs479-0405Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 1 pc, H200: 1 pc479-0413Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H160: 3 pcs479-0421Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 600 Frontage(mm) 500 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500) Color Green Maximum Load Details(kg) 450
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique