Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire pour usage intermédiaire, type VE5S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 800mm

Armoire pour usage intermédiaire, type VE5S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 800mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE5S-801
VE5S-802
VE5S-803
VE5S-804
VE5S-805
VE5S-806
VE5S-807
VE5S-808
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Accessory Amount Of Content

-

16 jours H120: 3 pcs, H160: 2 pcs479-0430Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 1 pc, H120: 2 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-0448Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 2 pcs, H200: 1 pc479-0456Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H160: 3 pcs, H200: 1 pc479-0464Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H120: 4 pcs, H200: 1 pc479-0472Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 4 pcs, H120: 3 pcs479-0481Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H160: 2 pcs, H200: 1 pc479-0499Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 1 pc, H120: 1 pc, H160: 3 pcs479-0502Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 800 Frontage(mm) 500 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Capacité moyenne (501 à 1200) Color Green Maximum Load Details(kg) 560
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique