Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire pour usage intermédiaire, type VE5S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 1000mm

Armoire pour usage intermédiaire, type VE5S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 1000mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE5S-1001
VE5S-1002
VE5S-1003
VE5S-1004
VE5S-1005
VE5S-1006
VE5S-1007
VE5S-1008
VE5S-1009
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Accessory Amount Of Content

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 3 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-0154Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 1 pc, H160: 2 pcs, H200: 1 pc479-0162Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 6 pcs479-0171Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 2 pcs, H200: 2 pcs479-0189Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 2 pcs, H160: 3 pcs479-0197Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 5 pcs, H120: 4 pcs479-0201Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

25 jours H120: 2 pcs, H160: 4 pcs479-0219Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H160: 4 pcs479-0227Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 1 pc, H160: 1 pc, H200: 1 pc, H240: 1 pc479-0235Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1000 Frontage(mm) 500 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Capacité moyenne (501 à 1200) Color Green Maximum Load Details(kg) 720
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique