Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire pour usage intermédiaire, type VE5S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 1200mm

Armoire pour usage intermédiaire, type VE5S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 1200mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE5S-1201
VE5S-1202
VE5S-1203
VE5S-1204
VE5S-1205
VE5S-1206
VE5S-1207
VE5S-1208
VE5S-1209
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Accessory Amount Of Content

-

16 jours H80: 4 pcs, H120: 2 pcs, H160: 2 pcs, H200: 1 pc479-0243Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 5 pcs, H160: 2 pcs479-0251Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H120: 6 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-0260Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 4 pcs, H120: 3 pcs, H200: 2 pcs479-0278Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H120: 5 pcs, H160: 3 pcs479-0286Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H120: 9 pcs479-0294Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 3 pcs, H160: 3 pc479-0308Cylinder lock (with 2 locks)1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 2 pcs, H160: 3 pcs, H200: 1 pc479-0316-1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 2 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc, H240: 1 pc479-0324-1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1200 Frontage(mm) 500 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Capacité moyenne (501 à 1200) Color Green Maximum Load Details(kg) 720
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique