Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 25/7/2021 à 1:00 (CEST) 26/7/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Armoire pour usage intermédiaire, type VE7S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 600mm

Armoire pour usage intermédiaire, type VE7S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 600mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE7S-601
VE7S-602
VE7S-603
VE7S-604
VE7S-605
VE7S-606
VE7S-607
VE7S-608
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Amount Of Content

-

16 jours H120: 4 pcs479-11341 unit

-

16 jours H80: 1 pc, H120: 2 pcs, H160: 1 pc479-11511 unit

-

16 jours H120: 1 pc, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-11771 unit

-

16 jours H80: 6 pcs479-11851 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 2 pcs479-11931 unit

-

16 jours H80: 1 pc, H200: 2 pcs479-12071 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 1 pc, H200: 1 pc479-12151 unit

-

16 jours H160: 3 pcs479-12231 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 600 Frontage(mm) 700 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Capacité moyenne (501 à 1200) Color Green Maximum Load Details(kg) 600
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique