Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire pour usage intermédiaire, type VE7S (mécanisme de sécurité 3 serrures / fixations anti-renversement), hauteur 1000mm

Armoire pour usage intermédiaire, type VE7S (mécanisme de sécurité 3 serrures / fixations anti-renversement), hauteur 1000mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE7S-1001TK
VE7S-1006TK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Amount Of Content

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 3 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-09281 unit

-

21 jours H80: 5 pcs, H120: 4 pcs479-09871 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1000 Frontage(mm) 700 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Capacité moyenne (501 à 1200) Color Green Maximum Load Details(kg) 900
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique