Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Armoire pour usage intermédiaire, type VE9S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 1000mm

Armoire pour usage intermédiaire, type VE9S (mécanisme de sécurité 3 serrures), hauteur 1000mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE9S-1001
VE9S-1002
VE9S-1003
VE9S-1004
VE9S-1005
VE9S-1006
VE9S-1007
VE9S-1008
VE9S-1009
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Amount Of Content

-

20 jours H80: 2 pcs, H120: 3 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-13121 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 1 pc, H160: 2 pcs, H200: 1 pc479-13391 unit

-

24 jours H80: 2 pcs, H120: 6 pcs479-13471 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 2 pcs, H200: 2 pcs479-13551 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 2 pcs, H160: 3 pcs479-13631 unit

-

24 jours H80: 5 pcs, H120: 4 pcs479-13711 unit

-

16 jours H120: 2 pcs, H160: 4 pcs479-13981 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H160: 4 pcs479-14011 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 1 pc, H160: 1 pc, H200: 1 pc, H240: 1 pc479-14101 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1000 Frontage(mm) 880 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Capacité moyenne (501 à 1200) Color Green Maximum Load Details(kg) 900
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique