Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire large, VE13S hauteur 1000mm

Armoire large, VE13S hauteur 1000mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE13S-1001
VE13S-1002
VE13S-1003
VE13S-1004
VE13S-1005
VE13S-1006
VE13S-1007
VE13S-1008
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Specification 1 Amount Of Content

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 3 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc478-9989Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 1 pc, H160: 2 pcs, H200: 1 pc478-9997Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 6 pcs479-0014Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 2 pcs, H200: 2 pcs479-0022Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 2 pcs, H160: 3 pcs479-0031Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 5 pcs, H120: 4 pcs479-0049Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H120: 2 pcs, H160: 4 pcs479-0057Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H160: 4 pcs479-0065Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1000 Frontage(mm) 1300 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Léger (jusqu'à 500) Color Green Maximum Load Details(kg) 450
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique