Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire large, VE13S hauteur 1200mm

Armoire large, VE13S hauteur 1200mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE13S-1201
VE13S-1202
VE13S-1203
VE13S-1204
VE13S-1205
VE13S-1206
VE13S-1207
VE13S-1208
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Drawer Trusco Code Specification 1 Amount Of Content

-

16 jours H80: 4 pcs, H120: 2 pcs, H160: 2 pcs, H200: 1 pc479-0073Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 5 pcs, H160: 2 pcs479-0081Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H120: 6 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-0090Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 4 pcs, H120: 3 pcs, H200: 2 pcs479-0103Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H120: 5 pcs, H160: 3 pcs479-0111Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

20 jours H120: 9 pcs479-0120Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 3 pcs, H120: 3 pcs, H160: 3 pcs479-0138Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

-

16 jours H80: 2 pcs, H120: 2 pcs, H160: 3 pcs, H200: 1 pc479-0146Fixed Partition x 2 pcs/Step, Divider x 15 pcs/Step1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1200 Frontage(mm) 1300 Depth(mm) 550
Color Green Maximum Load Details(kg) 450 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique