Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Armoire capacité intermédiaire (avec plaque supérieure, rail unique)

Armoire capacité intermédiaire (avec plaque supérieure, rail unique)

[Features]
· All-Lock Mechanism (Can simultaneously lock all drawers.)
· Has a latch mechanism built in to prevent the drawers from coming out in the case of transportation or earthquakes. Also, it protects the cabinet from falling accidents.
· A top plate is included for light work on the spot.
· A 100 V power supply (2 ports) and air source (1 port) are installed behind the top board, ideal for work using both electric tools and air tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWK-903S-GN
TWK-903SP-GN
TWK-904S-GN
TWK-904SP-GN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Drawer Trusco Code Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

-

16 jours 920-H200: 2 pcs, H400: 1 pc491-0966With partitions (4 units/step) dividers: (10 units/stage)100 V Power (2 outlets), air source (1 outlet)1 unit

-

36 jours 1600-H200: 2 pcs, H400: 1 pc491-0974With partitions (4 units/step) dividers: (10 units/stage)100 V Power (2 outlets), air source (1 outlet)1 unit

-

36 jours 920Léger (jusqu'à 500)H200: 4 pcs491-0982With partitions (4 units/step) dividers: (10 units/stage)100 V Power (2 outlets), air source (1 outlet)1 unit

-

36 jours 1600Léger (jusqu'à 500)H200: 4 pcs491-0991With partitions (4 units/step) dividers: (10 units/stage)100 V Power (2 outlets), air source (1 outlet)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 650 Color Green
Maximum Load Details(kg) 400 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique