Barre à aimant Kobanzame

Barre à aimant Kobanzame
[Features]
· Can be easily fixed without leaving a hole in the metal surfaces such as on machine sides and iron poles.
· With a separator included, it is easy to see and easy to manage.
[Applications]
· Sorting and managing tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBZ-MB-L
KBZ-MB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
JAN Code Trusco Code Material (Main Body) Amount Of Content

38.59 €

5 6 jours 350173454989999394986765-7803● Body: steel ● Magnet: ferrite ● Cover: PC1 pc.

15.09 €

4 6 jours 3511200.54989999394979765-7811● Body/connector: PC ● Magnet: Neodymium ● Non-slip: Rubber1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Specifications Mounting Section Width 26 mm Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique