Panneau perforé à aimant Kobanzame

Panneau perforé à aimant Kobanzame
[Features]
· Can be easily fixed without leaving a hole in the metal surfaces such as on machine sides and iron poles.
· Attachment of options for Panelina or hooks for Kobanzame P-type makes it ideal for management of various tools.
[Applications]
· Sorting and managing tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBZ-MPP

Référence pièce
KBZ-MPP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

93.12 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 460 Depth(mm) 21 Height(mm) 460
Maximum Load(kg/unit) 5 JAN Code 4989999394931 Trusco Code 765-7838
Material (Main Body) ● Body/screw/nut: steel ● Magnet: neodymium ● Non-slip: synthetic rubber ● Washer: PC Specifications Square Hole 10 mm, 17 Vertical x 17 Horizontal Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique