Base perforée à bouton type P sans aimant Kobanzame

Base perforée à bouton type P sans aimant Kobanzame
[Features]
· Can be easily attached to a table or a workbench.
· It is possible to install KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF and TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SN.
[Applications]
· P type case with knob for management of tools

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBZ-PNMB

Référence pièce
KBZ-PNMB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

39.15 €

10 9 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 200 Depth(mm) 48 Height(mm) 92.6
Maximum Load(kg/unit) 3 JAN Code 4989999411324 Trusco Code 491-1059
Material (Main Body) ● Steel Specifications KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF set supported with TUR-6K Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique