Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBZ-PNF
Frontage(mm) | 184 | Depth(mm) | 45.6 | Height(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Option | Number of Holders(piece) | 3 | Maximum Load(kg/unit) | 3 |
JAN Code | 4989999411317 | Trusco Code | 491-1041 | Material (Main Body) | ● Steel |
Specification 1 | ● Cannot be used by itself without a punching panel. | Specifications | Number of Holders: 3 locations | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Crochet à pince de carreleur pour pince type P Kobanzame, le numéro d'article est le suivant: KBZ-PNF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBZ-PNF.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles