• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à palette en treillis métallique avec support de fixation

Chariot à palette en treillis métallique avec support de fixation

[Features]
· Easy to handle because it is equipped with a plate type caster that locks and fixed in place when going straight but releases the lock when turning.
· Since the NCL type has a net pallet fixing bracket (lever type), it will not be detached from the underframe due to vibration from the road, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCL-8
NCL-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Trusco Code Caster Caster Diameter
(mm)
Amount Of Content

441.59 €

6 jours 8001000768-0660Swivel Wheel Rotation Fixed Type WJK-150Y 4 pcs included1501 unit

500.66 €

6 jours 10001200768-0643Swivel Wheel Rotation Fixed Type WJK-150Y 4 pcs included1501 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pallet Hand Trolley Material (Main Body) Steel Color Other
Load Weight (kg) 500 Height/Thickness (mm) 250 Details Type Assembly type
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique