• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à palette avec poignée

Chariot à palette avec poignée

[Features]
· Effective in narrow passages which cannot be accessed by forklift.
· Optional fixed casters (TK-150C) can be installed.
· Detachable-type handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLK-05-1111H
PLK-05-1210H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Dimensions
(mm)
Trusco Code Caster Amount Of Content

474.23 €

6 jours 110011001100×1100768-0848150 mm Swivel Casters, 150 mm Swivel Casters with Stoppers, 2 pcs each1 unit

474.23 €

6 jours 120010001200×1000768-0899150 mm Swivel Casters, 150 mm Swivel Casters with Stoppers, 2 pcs each1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pallet Hand Trolley Material (Main Body) Steel Color Other
Maximum static load (kg) 500 Height/Thickness (mm) 260 Details Type Assembly type
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique