• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à combinaison palette roulante en acier (type L / revêtement en poudre / plaque inférieure en plastique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRC50J-PI
LRC60J-PI
LRC80J-PI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Trusco Code Specifications Load Resistance
(kg)
Amount Of Content

374.37 €

7 jours 600×800×243545×730×1457753-5031Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature5001 unit

386.93 €

9 jours 650×850×243595×780×1457753-5040Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature5001 unit

454.96 €

9 jours 800×1100×251745×1030×1449753-5058Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature5001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Roll box pallet Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Caster Diameter(mm) 150 Full height(mm) 1700 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique