• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot silencieux palette roulante en acier (type L / spécification panneau en résine / plaque inférieure en plastique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS50
RS55
RS60
RS65
RS80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Trusco Code Specifications Load Resistance
(kg)
Amount Of Content

467.95 €

9 jours 600×800×245545×730×1457492-4762Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Resin Panel Feature Type3001 unit

473.68 €

12 jours 600×850×245545×780×1457492-4771Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Casters: φ150, 4 Swivel Wheels (with Stoppers in 2 Locations), Gray Rubber Wheels, Resin Panel Feature Type3001 unit

481.60 €

9 jours 650×850×245595×780×1457492-4789Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Casters: φ150, 4 Swivel Wheels (with Stoppers in 2 Locations), Gray Rubber Wheels, Resin Panel Feature Type3001 unit

525.04 €

12 jours 800×950×253745×880×1449492-4797Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Casters: φ150, 4 Swivel Wheels (with Stoppers in 2 Locations), Gray Rubber Wheels, Resin Panel Feature Type3001 unit

538.97 €

9 jours 800×1100×253745×1030×1449492-4801Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each, Swivel Feature, Casters: φ150, 4 Swivel Wheels (with Stoppers in 2 Locations), Gray Rubber Wheels, Resin Panel Feature Type3001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Roll box pallet Main Body Material Steel Quiet measures Available
Main body: option Main Body Caster Diameter(mm) 150 Paint Color Ivory
Full height(mm) 1700 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique