• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Folding Cart RUXXAC Exclusive

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2234-81

Référence pièce
2234-81
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLoad Resistance
(kg)
Amount Of Content

189.00 €

Disponible 3 jours 101251 pc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Two-wheeler cart Main Body Material Stainless Steel Main body: option Main Body
Overall Length(mm) 1130 Rake plate (length x width)(mm) 410×490 Folded Size (Width x Depth x Height)(mm) 490×55×735
Amount Of Content 1 pc

Vous vous trouvez sur la page de Folding Cart RUXXAC Exclusive, le numéro d'article est le suivant: 2234-81.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2234-81.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique