• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot en aluminium, Rintaro, plateforme de chargement, spécification panneau à surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS-1068

Référence pièce
BS-1068
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Load Resistance
(kg)
Loading surface dimensions (length X width)
(mm)
Specifications Amount Of Content

-

10 jours 15120970×69013 X 3 T Air-Filled Tire1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type One Wheel Cart Main Body Material Aluminum Main body: option Main Body
Width(mm) 990 Height(mm) 750 Length(mm) 1730
JAN Code 4939356399642 Trusco Code 763-1324 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot en aluminium, Rintaro, plateforme de chargement, spécification panneau à surface, le numéro d'article est le suivant: BS-1068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS-1068.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique