• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot pliant en aluminium, compact, avec panneau en aluminium surface latérale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC-1208A
HC-1208NA
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Load Resistance
(kg)
Loading surface dimensions (length X width)
(mm)
Specifications Amount Of Content

1,166.71 €

7 jours 4939356396160763-157026.21801200×80020-inch air tire1 unit

1,241.02 €

7 jours 4939356396177763-158826.41801200×80020-inch self-sealing tire1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type One Wheel Cart Main Body Material Aluminum Main body: option Main Body
Width(mm) 1080 Height(mm) 870 Length(mm) 1981
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique