• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Manche libre Protek à simple pression aluminium, manche libre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MO657-00LU-MB-BL
MO657-00LU-MB-G
MO657-00LU-MB-R
MO657-00LU-MB-W
MO657-00LU-MB-Y
MO657-00SU-MB-BL
MO657-00SU-MB-G
MO657-00SU-MB-R
MO657-00SU-MB-W
MO657-00SU-MB-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

17.15 €

6 jours Blue15004304903180157648474-72591 pc.

17.15 €

6 jours Green15004304903180157655474-72671 pc.

17.15 €

6 jours Red15004304903180157686474-72751 pc.

17.15 €

6 jours White15004304903180157662474-72831 pc.

17.15 €

6 jours Yellow15004304903180157679474-72911 pc.

15.44 €

6 jours Blue13504104903180157594474-73051 pc.

15.44 €

6 jours Green13504104903180157600474-73131 pc.

15.44 €

6 jours Red13504104903180157631474-73211 pc.

15.44 €

6 jours White13504104903180157617474-73301 pc.

15.44 €

6 jours Yellow13504104903180157624474-73481 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mop Mop Type Head Replaceable Type Width(mm) 90
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique