Pro Wipe, serviette recyclée【600 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

703348

Référence pièce
703348
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Amount Of Content

44.00 €

600 pièces par conditionnement

4 jours 6.51 case (600 sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Paper waste Shape Sheet Fabric New products
Type Dry Color White Sheet size(mm) 405×315
Details Type 4-Fold Type JAN code 4902011703481 Trusco Code 483-4445
Amount Of Content 1 case (600 sheets)

Vous vous trouvez sur la page de Pro Wipe, serviette recyclée, le numéro d'article est le suivant: 703348.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 703348.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique