Référence fabricant: RSM-9145
Marque: IRISOHYAMA
Prix: 24.04 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RSM-9145
Product Type | Tapis antifatigue | Shape | Type plaque | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 910 | Length(mm) | 455 | Thickness(mm) | 10 |
JAN Code | 4905009264858 | Trusco Code | 753-5970 | Load Resistance | Overall 32 kg, per Pipe: 10 kg |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Tapis d'amortissement pour le travail, le numéro d'article est le suivant: RSM-9145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSM-9145.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles