Conteneur type LL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LL-33-B

Référence pièce
LL-33-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Amount Of Content

84.65 €

6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

External Shape Width(mm) 1000 External Shape Depth(mm) 369 External Height(mm) 130
Capacity(L) 33 Color Blue Product Type Box type container
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 950 Effective inside depth dimension(mm) 319
Effective inside height dimension(mm) 111 Applicable Card Inserter (sold separately) NO.16、18 JAN Code 4968838906054
Trusco Code 759-1209 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur type LL, le numéro d'article est le suivant: LL-33-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LL-33-B.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique