• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte à outils RVBOX (type peu profond)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RV460-GR
RV460-GY
RV900F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Frontage
(mm)
Height
(mm)
Color Outer Dimensions (Width X Depth X Height)
(mm)
Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)
(mm)
Load Resistance
(kg)
JAN Code Trusco Code Capacity
(L)
Material Mass
(kg)
Amount Of Content

55.51 €

5 6 jours Jusqu'à 500301 à 400Gray/Dark Gray455×361×351360×285×290804905009494941410-133230Main Body: Polypropylene (PP); Buckle Wire Part: Stainless Steel; Key: Steel; Gasket: EVA1.91 unit

55.51 €

5 7 jours Jusqu'à 500301 à 400Gray/Dark Green455×361×351360×285×290804905009508860410-134130Main Body: Polypropylene (PP); Buckle Wire Part: Stainless Steel; Key: Steel; Gasket: EVA1.91 unit

68.94 €

5 9 jours 701 à 900Jusqu'à 200Gray/Dark Green900×400×155850×315×115304905009071197410-141340Polypropylene (PP)2.781 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 301 à 400 Amount Of Content 1 unit

Assistance technique