Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RV650C
Frontage(mm) | 501 à 700 | Depth(mm) | 401 à 450 | Height(mm) | 401 ou plus |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gray/Dark Green | Outer Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) | 630×440×460 | Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)(mm) | 520×250×365 |
Load Resistance(kg) | 80 | JAN Code | 4905009751617 | Trusco Code | 410-1375 |
Capacity(L) | 65 | Material | Polypropylene (PP), Aluminum Polycarbonate | Features | Key hole diameter : 12 mm |
Mass(kg) | 7.3 | Amount Of Content | 1 unit |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils RVBOX (type roulette), le numéro d'article est le suivant: RV650C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RV650C.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles