Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Boîte à outils Veranda mince 100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VERANDA-SLIM

Référence pièce
VERANDA-SLIM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

82.78 €

6 jours 3.81 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 701 à 900 Depth(mm) 301 à 400 Height(mm) 401 ou plus
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 710×265×462 Capacity(L) 107 External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 810×370×540
Color Green/Gray JAN Code 4904746273437 Trusco Code 753-2067
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique