Boîte - boîte large

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-653
W-543
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width x Depth x Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(kg)
Drawer internal dimensions (width x depth x height)
(mm)
Features Amount Of Content

177.76 €

4 Disponible 9 jours 630×500×6974905009424597410-11976.26570×460×190Sweater x 4, bath towel x 16, female underwear x 12, T-shirt x 24 or outing shirt x 121 unit

105.14 €

4 Disponible 7 jours 540×400×6254905009997503498-64744.1485×353×1668 dress shirts or 4 sweaters or 4 bath towels1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width (mm) 351 ou plus Height (mm) 301 ou plus Details Type 3 tier type
Color Clear Load Resistance(kg) Top Panel: 10

Assistance technique