• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de lubrification en résine, Kyu Chan, diamètre d'alésage de décharge (mm) 40 / 50

Vanne de lubrification en résine, Kyu Chan, diamètre d'alésage de décharge (mm) 40 / 50

[Features]
· Easy single-touch detaching.
· Oil can be supplied easily without spillage.
· Can be used repeatedly.
· Faucet is a movable type and oil doesn't drip.
· An oil valve for 18 L cans and 18/20 L pails.
[Applications]
· For oil-separation work.
· Direct lubrication from 18 L drums or pails

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QC-40-B
QC-40-R
QC-40-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Lever Color JAN Code Trusco Code Specifications Supported liquids Supported cans Amount Of Content

27.94 €

4 jours BlueBlue4989999398656775-7182JIS Z 1607 B Type Mouthpiece AdoptedFor oils onlyFor 18 L metal can, pail1 pc.

27.94 €

4 jours RedRed4989999398489775-6135JIS Z 1607 B Type Mouthpiece AdoptedFor oils onlyFor 18 L metal can, pail1 pc.

27.94 €

4 jours YellowYellow4989999398663775-7191JIS Z 1607 B Type Mouthpiece AdoptedFor oils onlyFor 18 L metal can, pail1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Item Frontage(mm) 55 Depth(mm) 140
Height(mm) 110 Outlet Port Dia.(mm) 40 Can Discharge Port Outer Diameter x Port Diameter(mm) 41×32.5
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique