• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Brosse pour plafond antistatique

Brosse pour plafond antistatique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

302221

Référence pièce
302221
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Package Size (W×H×D)
(mm)
Package Weight
(g)
Amount Of Content

26.29 €

8 jours 210 x 1100 x 60 (Max Length 1600)4001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Duster Overall Length(cm) 105~154 JAN Code 4970190302221
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Brosse pour plafond antistatique, le numéro d'article est le suivant: 302221.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 302221.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique