• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Chiffon à poussières flexible Elecatch Star

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AG464

Référence pièce
AG464
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Package Size (W×H×D)
(mm)
Package Weight
(g)
Amount Of Content

21.91 €

8 jours 145 x 775 x 65 (maximum length 1,275)3101 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Duster Details Type Handle: aluminum Overall Length(cm) 115~164
JAN Code 4970190303860 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Chiffon à poussières flexible Elecatch Star, le numéro d'article est le suivant: AG464.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AG464.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique