• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Serpillière chimique WideX rechange

Serpillière chimique WideX rechange

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SP202

Référence pièce
SP202
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Package Size (W×H×D)
(mm)
Package Weight
(g)
Amount Of Content

11.31 €

8 jours 120×230×651501 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Other Spare Width(mm) 460
JAN Code 4970190348175 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Serpillière chimique WideX rechange, le numéro d'article est le suivant: SP202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SP202.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique