• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise en carbure OptiMill® pour aluminium (2 cannelures)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCM260J-0200Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0300Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0400Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0500Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0600Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-0800Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-1000Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-1200Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-1600Z02R-S-HA-HU211
SCM260J-2000Z02R-S-HA-HU211
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

36.35 €

5 jours 26657487-0166Non-coating1 pc.

37.37 €

5 jours 38657487-0174Non-coating1 pc.

38.38 €

5 jours 411657487-0182Non-coating1 pc.

40.41 €

5 jours 513657487-0191Non-coating1 pc.

42.44 €

4 jours 613657487-0204Non-coating1 pc.

51.60 €

5 jours 819863487-0212Non-coating1 pc.

74.95 €

4 jours 10241072487-0221Non-coating1 pc.

95.27 €

5 jours 12261283487-0239Non-coating1 pc.

122.84 €

5 jours 16321692487-0247Non-coating1 pc.

186.91 €

5 jours 203820104487-0255Non-coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Square Torsion Angle (θ) Torsional Angle 45°
Ordering Unit 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique