• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise OptiMill® à division inégale et à engagement variable (6 cannelures, finition)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCM370J-0600Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-0800Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1000Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1200Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-1600Z06R-S-HA-HP213
SCM370J-2000Z06R-S-HA-HP213
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

80.04 €

5 jours 615657487-0514HP213 Coating1 pc.

92.30 €

4 jours 821863487-0522HP213 Coating1 pc.

131.84 €

5 jours 10221072487-0531HP213 Coating1 pc.

122.10 €

5 jours 12261283487-0549HP213 Coating1 pc.

230.37 €

5 jours 16361692487-0557HP213 Coating1 pc.

324.64 €

5 jours 204120104487-0565HP213 Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 6 Type Square Torsion Angle (θ) Torsional Angle 39°/41°
Ordering Unit 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique