Fraise à engagement variable (5 cannelures, type long) pour usinage d'alliage de titane à revêtement FX

Fraise à engagement variable (5 cannelures, type long) pour usinage d'alliage de titane à revêtement FX
[Features]
· Supports complex pocket machining involving groove and side cutting, as well as machining prone to chattering. Safety and high efficacy are achieved with high-difficulty titanium alloy processing.
[Applications]
· Work materials: Titanium alloy.
[Specifications]
· Torsion angle: 41°/42°/43°
[Material]
· Cemented Carbide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UVXL-TI-5FL-12X60
UVXL-TI-5FL-12XR1X60
UVXL-TI-5FL-12XR1.5X60
UVXL-TI-5FL-12XR2X60
UVXL-TI-5FL-12XR2.5X60
UVXL-TI-5FL-12XR3X60
UVXL-TI-5FL-12XR4X60
UVXL-TI-5FL-16X80
UVXL-TI-5FL-16XR1X80
UVXL-TI-5FL-16XR1.5X80
UVXL-TI-5FL-16XR2X80
UVXL-TI-5FL-16XR2.5X80
UVXL-TI-5FL-16XR3X80
UVXL-TI-5FL-16XR4X80
UVXL-TI-5FL-20X100
UVXL-TI-5FL-20XR1X100
UVXL-TI-5FL-20XR1.5X100
UVXL-TI-5FL-20XR2X100
UVXL-TI-5FL-20XR2.5X100
UVXL-TI-5FL-20XR3X100
UVXL-TI-5FL-20XR4X100
UVXL-TI-5FL-20XR5X100
UVXL-TI-5FL-25X125
UVXL-TI-5FL-25XR1X125
UVXL-TI-5FL-25XR1.5X125
UVXL-TI-5FL-25XR2X125
UVXL-TI-5FL-25XR2.5X125
UVXL-TI-5FL-25XR3X125
UVXL-TI-5FL-25XR4X125
UVXL-TI-5FL-25XR5X125
UVXL-TI-5FL-25XR6X125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Trusco Code

200.40 €

1 6 jours 12R0481101260763-6971

200.40 €

1 6 jours 12R1481101260763-6997

200.40 €

1 6 jours 12R1.5481101260763-6989

200.40 €

1 6 jours 12R2481101260763-7012

200.40 €

1 6 jours 12R2.5481101260763-7004

200.40 €

1 6 jours 12R3481101260763-7021

200.40 €

1 6 jours 12R4481101260763-7039

335.20 €

1 6 jours 16R0641301680763-7047

335.20 €

1 6 jours 16R1641301680763-7063

335.20 €

1 6 jours 16R1.5641301680763-7055

335.20 €

1 6 jours 16R2641301680763-7080

335.20 €

1 6 jours 16R2.5641301680763-7071

335.20 €

1 6 jours 16R3641301680763-7098

335.20 €

1 6 jours 16R4641301680763-7101

526.40 €

1 6 jours 20R08016020100763-7110

526.40 €

1 6 jours 20R18016020100763-7136

526.40 €

1 6 jours 20R1.58016020100763-7128

526.40 €

1 6 jours 20R28016020100763-7152

526.40 €

1 6 jours 20R2.58016020100763-7144

526.40 €

1 6 jours 20R38016020100763-7161

526.40 €

1 6 jours 20R48016020100763-7179

526.40 €

1 6 jours 20R58016020100763-7187

858.40 €

1 6 jours 25R010019025125763-7195

858.40 €

1 6 jours 25R110019025125763-7217

858.40 €

1 6 jours 25R1.510019025125763-7209

858.40 €

1 6 jours 25R210019025125763-7233

858.40 €

1 6 jours 25R2.510019025125763-7225

858.40 €

1 6 jours 25R310019025125763-7241

858.40 €

1 6 jours 25R410019025125763-7250

858.40 €

1 6 jours 25R510019025125763-7268

858.40 €

1 6 jours 25R610019025125763-7276

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 5 Type Rayon à col long

Assistance technique