Outil miniature (barre en carbure monobloc de faible diamètre) sans finition filetée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MIR3L15A55
MIR3L15A60
MIR4L15A55
MIR4L15A60
MIR5L15A55
MIR5L15A60
MIR6L15A55
MIR6L15A60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
Blade angle
(°)
Pitch Range
(mm)
Pitch Range Thread Number JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

68.63 €

1 6 jours 3933.2550.5-1.0048-244534644022624353-44561 piece

67.16 €

1 6 jours 3933.2600.7-1.0032-244534644022631353-44641 piece

68.63 €

1 6 jours 5144.1550.5-1.0048-244534644022648353-44721 piece

67.16 €

1 6 jours 5144.1600.8-1.0032-244534644022655353-44811 piece

70.28 €

1 6 jours 5155.1550.5-1.2548-204534644022662353-44991 piece

70.28 €

1 6 jours 5155.1601.0-1.2524-204534644022679353-45021 piece

70.29 €

1 6 jours 5166.0550.5-1.5048-164534644022686353-45111 piece

71.85 €

1 6 jours 5166.0601.0-1.5024-164534644022693353-45291 piece

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout en carbure Length under neck(mm) 15 Threading Without Finishing Blade 60°, 55°
Number Contained In A Packet 1 piece

Assistance technique