Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MTR3R0.2L10 |
MTR3R0.2L15 |
MTR4R0.2L10 |
MTR4R0.2L15 |
MTR5R0.2L15 |
MTR5R0.2L22 |
MTR6R0.2L15 |
MTR6R0.2L22 |
MTR8R0.2L15 |
MTR8R0.2L22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Length under neck (mm) | Minimum Hole Diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.72 € | 1 | 6 jours | 39 | 3 | 10 | 3.1 | 4534644022525 | 354-7418 | 1 piece | ||
48.51 € | 1 | 6 jours | 39 | 3 | 15 | 3.1 | 4534644022532 | 354-7426 | 1 piece | ||
45.64 € | 1 | 6 jours | 51 | 4 | 10 | 4.1 | 4534644022549 | 354-7434 | 1 piece | ||
48.23 € | 1 | 6 jours | 51 | 4 | 15 | 4.1 | 4534644022556 | 354-7442 | 1 piece | ||
50.42 € | 1 | 6 jours | 51 | 5 | 15 | 5.1 | 4534644022563 | 354-7451 | 1 piece | ||
57.27 € | 1 | 6 jours | 51 | 5 | 22 | 5.1 | 4534644022570 | 354-7469 | 1 piece | ||
50.62 € | 1 | 6 jours | 51 | 6 | 15 | 6.1 | 4534644022587 | 354-7477 | 1 piece | ||
57.11 € | 1 | 6 jours | 51 | 6 | 22 | 6.1 | 4534644022594 | 354-7485 | 1 piece | ||
61.66 € | 1 | 6 jours | 64 | 8 | 15 | 8.1 | 4534644022600 | 354-7493 | 1 piece | ||
68.43 € | 1 | 6 jours | 64 | 8 | 22 | 8.1 | 4534644022617 | 354-7507 | 1 piece |
Loading...
Product Type | Embout en carbure | Nose R(mm) | 0.2 | Number Contained In A Packet | 1 piece |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Length under neck(mm)
Minimum Hole Diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles